Fehler 1 Endstufenüberwachung
Subfehler: 1.1 Beschreibung: Überstrom an Motorausgangsklemmen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Leistungsendstufe ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Der Motorstrom ist zu groß. | Kleineren Motor anschließen. | |
Am Motorausgang liegt ein Kurzschluss vor. | – Motorzuleitung auf Kurschluss prüfen. – Kurzschluss entfernen. | |
Subfehler: 1.2 Beschreibung: Überstrom in der Endstufe | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Motorstrom ist zu groß. | Kleineren Motor anschließen. | |
Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls ist falsch eingestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Rampenzeit ist zu kurz. | Rampenzeit vergrößern. | |
Eine der folgenden Komponenten ist fehlerhaft: – Interne Stromversorgung – Strommessung – Phasenmodul | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die externe DC-24-V-Versorgungsspannung ist instabil. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |
Die Spannungsschwankungen sind zu stark. Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls kann sie nicht ausgleichen. | – Spannung stabilisieren. – Versorgung prüfen. – Projektierung prüfen. | |