Fehler 12 Bremse
Subfehler: 12.1 Beschreibung: Bremsenausgangsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | – Anschluss der Bremse prüfen. – Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt. | Anschluss der Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet. | – Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist. – Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet. | Bremsenschalthäufigkeit reduzieren. | |
Subfehler: 12.2 Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |
Subfehler: 12.3 Beschreibung: Bremsentemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Temperatur der Bremse ist außerhalb des zugelassenen Bereichs (zu tief oder zu hoch). | Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen. | |
Bei dezentralen Geräten wird die Überspannung des Zwischenkreises über die Bremse abgebaut. Die Temperatur der Bremse ist dadurch zu hoch. | Applikation auf den Anteil am generatorischen Betrieb prüfen. | |
Subfehler: 12.4 Beschreibung: Bremsenansteuerungsmodul fehlt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremsenansteuerung wurde aktiviert, obwohl das Gerät nicht über ein entsprechendes Modul verfügt. | Anderen Bremsentyp oder Bremsenanschluss wählen. | |
Subfehler: 12.5 Beschreibung: Kurzschluss an der Bremse | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
An der Bremse liegt ein Kurzschluss vor. | Bremsenanschluss prüfen. | |
Subfehler: 12.7 Beschreibung: Überstrom in der Bremse | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Bremse braucht mehr Strom, als die Bremsenansteuerungselektronik liefern kann. | – Parametrierung der Bremse prüfen. – Passende Bremse/Bremsenansteuerungselektronik verwenden. | |
Die Bremsspule ist defekt. | Bremse tauschen. | |
Subfehler: 12.8 Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Fehler Bremsenversorgungsspannung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters liegt außerhalb des gültigen Bereichs. – Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters ist nicht vorhanden. | – Versorgungsspannung prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 12.9 Beschreibung: Plausibilitätsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | Bremse anschließen. | |
Die Bremse ist falsch angeschlossen. | Bremsenanschluss prüfen und korrigieren. | |
Es wurde die falsche Bremse in Betrieb genommen. | Inbetriebnahme prüfen. | |
Subfehler: 12.20 Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Subfehler: 12.21 Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt. | Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen. | |
Subfehler: 12.22 Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet. | Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen. | |
Subfehler: 12.23 Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zum intelligenten Bremsgleichrichter ist gestört. | Verbindung prüfen. | |
Subfehler: 12.24 Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Initialisierung des intelligenten Bremsgleichrichters ist fehlgeschlagen. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |