Richtlinien für einen gesicherten Betrieb

Mit dem Engineering-Protokoll von SEW‑EURODRIVE ist es autorisiertem Personal möglich, am Gerät verschiedene Servicezugänge zu aktivieren. Die Authentifizierung findet durch statische Zugangsdaten statt. Diese dienen nicht zur Abwehr von Angriffen auf die IT-Sicherheit, sondern dem Schutz vor ungewollter Veränderung. Daher können sie nicht geändert werden.

Um den Missbrauch dieser Servicezugänge zu verhindern, muss der Netzwerkzugriff nach dem Stand der Technik eingeschränkt werden, Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt IT-Sicherheit der Umgebung.