Oberflächenschutz
Die Antriebseinheit ist optional mit den folgenden Varianten für den Oberflächenschutz erhältlich.
Oberflächenschutz | Umgebungsbedingungen | Beispielanwendungen | |
---|---|---|---|
Standard | Geeignet für Maschinen und Anlagen in Gebäuden und geschlossenen Räumen mit neutraler Atmosphäre. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
| |
OS1 | Geeignet für kondensationsanfällige Umgebungen und Atmosphären mit geringer Feuchtigkeit oder Verunreinigung, beispielsweise Anwendungen im Freien unter einem Dach oder Schutzeinrichtungen. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
| |
OS 2 | Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchte oder mittlerer atmosphärischer Verunreinigung, z. B. Anwendungen im Freien unter direkter Bewitterung.In Anlehnung an KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
| |
OS 3 | Geeignet für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und bisweilen schwerer atmosphärischer und chemischer Verschmutzung. Gelegentliche Nassreinigung mit säure- oder laugenhaltigen Mitteln. Auch für Anwendungen in Küstengebieten mit mäßiger Salzbelastung. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
| |
OS 4 | Geeignet für Umgebungen mit ständiger Feuchte oder starker atmosphärischer oder chemischer Verunreinigung. Regelmäßige säure- und laugenhaltige Nassreinigung, auch mit chemischen Reinigungsmitteln. In Anlehnung an Korrosivitätskategoriegemäß DIN EN ISO 12944-2 Einteilung der Umgebungsbedingungen
|
|
Für die Geräte mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 ist der Oberflächenschutz OS2 bis OS4 nicht verfügbar.