DIP-Schalter S1/2: Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01 - Freischalten (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)

WARNUNG

Gefahr durch abstürzende Lasten.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Die Funktion Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren dürfen Sie bei Hubwerksanwendungen und Applikationen mit potenziell abstürzenden Lasten nicht freischalten.
HINWEIS

Wenn die Funktion dieses DIP-Schalters über einen Parameterzugriff deaktiviert wird, bleibt die zuletzt aktive Einstellung des entsprechenden Parameters erhalten.
Mit diesem DIP-Schalter können Sie die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" auch ohne Antriebsfreigabe freischalten.
- AUS (S1/2 = OFF): Die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" ist gesperrt.
- EIN (S1/2 = ON): Die Funktion "Bremse öffnen/DynaStop® deaktivieren bei FCB01" ist freigeschaltet.
- Bei aktivem Funktionsbaustein FCB01 können Sie nun durch einen digitalen Eingang oder ein angesteuertes Prozessdatenbit die Bremse öffnen oder DynaStop® deaktivieren.
HINWEIS