Lagerbedingungen
Beachten Sie bei der Langzeitlagerung die in folgender Tabelle aufgeführten Lagerbedingungen:
Klimazone | VerpackungDie Verpackung muss von einem erfahrenen Betrieb mit ausdrücklich für den Einsatzfall qualifiziertem Verpackungsmaterial ausgeführt werden. | LagerortSEW-EURODRIVE empfiehlt, den Antrieb entsprechend der Raumlage zu lagern. | Lagerzeit |
|---|---|---|---|
gemäßigt (Europa, USA, Kanada, China und Russland mit Ausnahme der tropischen Gebiete) | In Behältern verpackt, mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikator in Folie verschweißt. | Überdacht, Schutz gegen Regen und Schnee, erschütterungsfrei. | Max. 3 Jahre bei regelmäßiger Überprüfung von Verpackung und Feuchtigkeitsindikator (rel. Luftfeuchtigkeit < 50 %). |
offen | Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50 % relative Luftfeuchtigkeit). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen. | 2 Jahre und länger bei regelmäßiger Inspektion. Bei der Inspektion auf Sauberkeit und mechanische Schäden überprüfen. Den Korrosionsschutz auf Unversehrtheit prüfen. | |
tropisch (Asien, Afrika, Mittel- und Südamerika, Australien, Neuseeland mit Ausnahme der gemäßigten Gebiete) | In Behältern verpackt, mit Trockenmittel und Feuchtigkeitsindikator in Folie verschweißt. Gegen Insektenfraß und Schimmelpilzbildung durch chemische Behandlung geschützt. | Überdacht, Schutz gegen Regen, erschütterungsfrei. | Max. 3 Jahre bei regelmäßiger Überprüfung von Verpackung und Feuchtigkeitsindikator (rel. Luftfeuchtigkeit < 50 %). |
offen | Überdacht und geschlossen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50 % relative Luftfeuchte). Keine plötzlichen Temperaturschwankungen und kontrollierte Belüftung mit Filter (schmutz- und staubfrei). Keine aggressiven Dämpfe und keine Erschütterungen. Schutz vor Insektenfraß. | 2 Jahre und länger bei regelmäßiger Inspektion. Bei der Inspektion auf Sauberkeit und mechanische Schäden überprüfen. Den Korrosionsschutz auf Unversehrtheit prüfen. |