MOVIMOT® advanced DAC型号描述
下表列出了驱动装置的型号描述。
R | 减速器系列其他减速器系列参见减速电机产品目录 R = 初级减速机 |
87 | 减速器规格其他减速器规格参见减速电机产品目录 |
DRN | 产品系列 DRN = 异步电机系列DRN.. DR2C = 节能电机系列DR2C.. |
80 | 电机规格 71、80、90、100,带规格1的电子设备盖板 100、112、132,带规格2的电子设备盖板 |
S | 电机结构长度 S = 短 MS = 较短 M = 中 L = 长 MK = 中(短版) LS = 长(短版) |
4 | 极数 4 = 4极电机 |
/ | |
BE1 | 制动器 BE03 = BE03制动器 BE05 = BE05制动器 BE1 = BE1制动器 BE2 = BE2制动器 BE5 = BE5制动器 BE11 = BE11制动器 BE20 = BE20制动器 |
HF
| 制动器选件 HF = 可固定式手动释放装置 HR = 自动回弹式手动释放装置 |
/ | |
DI | 数字化电机集成 DI = 数字接口 |
/ | |
DAC
| 通讯变型 DAC = Direct AS-Interface Communication(直接AS接口通讯) |
/ | |
EI8Z | 选件 EI8Z = 带DDI连接的单圈编码器 AK8Z = 带DDI连接的多圈绝对值编码器 IV = 插接头 TF = 电机保护 D11 = 带反馈触点的负载断路开关 BW1 = 内置制动电阻BW 1 BW2 = 内置制动电阻BW 2 PI = 电子设备压力补偿接头 AL = 金属风扇 C = 防护罩 RI = 增强型绕组绝缘 2W = 电机/制动电机上的轴端 |