一般提示
MOVIMOT® advanced安全提示
产品描述
技术数据
驱动装置项目设计
安全功能项目设计
设备结构
机械安装
电气安装
调试
运行
维护
检查和维护
地址列表
一般提示
loading...
MOVIMOT® advanced安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
概述
设备数据
制动电阻
制动电阻BW...-.../..C安装套件
电源扼流圈
制动器技术数据
表面防护
螺栓连接件
连接电缆
径向力
安装位置
驱动装置尺寸图
电子设备盖板插接头尺寸图
接线盒插接头尺寸图
保护弓尺寸图
概述
loading...
设备数据
loading...
制动电阻
概览
内置制动电阻BW1/BW2
外部制动电阻
技术数据BW100-005/K-1.5 与BW150-003/K-1.5
BW150-006-T和BW100-009-T的技术数据
BW068-006-T和BW068-012-T的技术数据
BW050-008-01和BW033-012-01的技术数据
内置制动电阻BW1/BW2
计算示例
外部制动电阻
loading...
技术数据BW100-005/K-1.5 与BW150-003/K-1.5
loading...
BW150-006-T和BW100-009-T的技术数据
loading...
BW068-006-T和BW068-012-T的技术数据
loading...
BW050-008-01和BW033-012-01的技术数据
loading...
制动电阻BW...-.../..C安装套件
loading...
电源扼流圈
loading...
表面防护
loading...
螺栓连接件
loading...
连接电缆
loading...
径向力
loading...
安装位置
loading...
驱动装置尺寸图
loading...
电子设备盖板插接头尺寸图
loading...
接线盒插接头尺寸图
loading...
驱动装置项目设计
loading...
安全功能项目设计
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
内置制动电阻BW1/BW2
下图显示制动电阻BW1/BW2每个制动过程的负载能力:
[1]
制动斜坡10 s
[2]
制动斜坡4 s
[3]
制动斜坡0.2 s
c/h
开关次数/小时
更多的信息
计算示例
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
汉语
English
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
制动电阻
内置制动电阻BW1/BW2