Exemplo MOVIMOT® advanced
A figura a seguir mostra um exemplo de montagem dos parafusos de bujão cego, dos prensa cabos e da tampa de controle. A quantidade e posição das roscas de bujão cego e buchas dos cabos dependem da variante encomendada.

[1] | Apertar os parafusos passo a passo em cruz com um torque de aperto de 6.0 Nm (para o tamanho 1) ou 9.5 Nm (para o tamanho 2). |
[2] | Apertar o prensa cabos com um torque de acordo com o capítulo "Torques de aperto do prensa cabos". |
[3] | Apertar bem os parafusos de bujão cego fornecidos pela SEW-EURODRIVE com um torque de aperto de 2.5 Nm. |