Visão geral da tampa de controle
Dependendo da corrente nominal de saída, as unidades estão disponíveis com as seguintes tampas de controle:
Tampa de controle | |||
---|---|---|---|
Corrente nominal de saída | Denominação do tipo | Tamanho | Figura |
2.0 A | DAC...-0020.. | Tamanho 1 sem aletas de refrigeração | |
2.5 A | DAC...-0025.. | ||
3.2 A | DAC...-0032.. | ||
4.0 A | DAC...-0040.. | Tamanho 1 com aletas de refrigeração | |
5.5 A | DAC...-0055.. | ||
7.0 A | DAC...-0070.. | Tamanho 2 sem ventilador | |
9.5 A | DAC...-0095.. | ||
12.5 A | DAC...-0125.. | Tamanho 2 com ventilador | |
16.0 A | DAC...-0160.. |