Conexão a X4142 (M12 na caixa de ligação)

A interface de engenharia X31 na unidade de conexão na caixa de ligação é ocupada pela instalação interna do conector X4142.

[1]

Cabo de conexão USB 2.0

(disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento USM21A)

[2]

Conversor de interface USM21A

[3]

Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A)

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139038)