Dados técnicos
A tabela a seguir mostra os dados técnicos do cabo de sinal:
Propriedades | Tipo: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
---|---|
Características UL | UL758 (AWM) |
Conformidade RoHS | Sim |
Tensão de ensaio fio/fio | CA 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tensão de teste fio/blindagem | CA 1.5 kV 50 Hz/1 min. |
Tensão de operação | Máx. 300 VCA (UL) |
Resistência do isolamento | ≥ 500 MΩ/km |
Temperatura de operação | -50 °C até +80 °C (instalação fixa) -30 °C até +80 °C (canaleta flexível) -20 °C até +60 °C (canaleta flexível com carga mecânica) |
Diâmetro externo | 15.6 mm |
Raios de atuação | Mín. 5x diâmetro externo (instalação fixa) |
Mín. 8x diâmetro externo (canaleta flexível) | |
Ciclos de flexão | Mín. 10 milhões |
Aceleração | Máx. 20 m/s2 |
Torção | Máx. ±30 °/m |
Características químicas |
|
| |
|