Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
Preparação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Preparação | Sinal | Contato | |||||
Rosa 0.25 mm2 | - | Não montado | Entrada digital DI01 | DI01 | 1 | ||||
Cinza 0.25 mm2 | - | Não montado | Entrada digital DI02 | DI02 | 2 | ||||
Vermelho 0.25 mm2 | - | Não montado | Entrada digital DI03 | DI03 | 3 | ||||
Azul 0.25 mm2 | - | Não montado | Entrada digital DI04 | DI04 | 4 | ||||
Amarelo 0.25 mm2 | - | Não montado | Reservado | Res. | 5 | ||||
Verde 0.25 mm2 | - | Não montado | Saída de relé DO R, contato comum | DOR-C | 6 | ||||
Violeta 0.25 mm2 | - | Não montado | Saída de relé DO R, contato normalmente aberto | DOR-NO | 7 | ||||
Preto 0.25 mm2 | - | Não montado | Saída de 24 VCC | +24V_O | 8 | ||||
Marrom 0.25 mm2 | - | Não montado | Potencial de referência 0V24 | 0V24_O | 9 | ||||
Branco 0.25 mm2 | - | Não montado | Reservado | Res. | 10 | ||||
Cinza/Rosa 0.25 mm2 | - | Não montado | Saída de 24 VCC | +24V_O | 11 | ||||
Verde/Amarelo 0.25 mm2 | - | Não montado | Terra funcional | FE | 12 | ||||
