Seção transversal do cabo 4.0 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18127487 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18133975 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Sem halogênio) | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153305 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153313 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18127495 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 600-PVC | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
CE: 18133983 | HELUKABEL® TOPFLEX® – 611-PUR (Sem halogênio) | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153321 | HELUKABEL® – JZ-602 | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18153348 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, anel de codificação: preto, macho | ||||
UL: 18166318 | HELUKABEL® MULTIFLEX® – 512 | Variável | 4.0 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| M23, anel de codificação: preto, fêmea |