Planificación de proyecto

Compruebe si la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica es suficiente para la demanda total de corriente de todos los consumidores:

  1. Determine la corriente disponible de la tapa de la electrónica según la tabla siguiente:

Tapa de la electrónica

Corriente disponible
sin
alimentación externa de 24 V

Corriente máxima
con
alimentación externa de 24 V

Tamaño 1

Tamaño 2 sin ventilador

820 mA

1250 mA

Tamaño 2 con ventilador

1180 mA

1600 mA

  1. Sume la demanda de corriente de todos los consumidores según la tabla siguiente:

Consumidor

Demanda de corriente

 

Tapa de la electrónica

(demanda básica)

Tamaño 1

Tamaño 2 sin ventilador

210 mA

Tamaño 2 con ventilador

570 mA

1.

Encoder MOVILINK® DDI(..Z)

120 mA

2.

Consola de programación (CBG..)

50 mA

3.

Tecnología de seguridad

STO conectada

0 mA

STO puenteada internamente

20 mA

4.

Salida de 24 V CC

Máx. 100 mA

  1. Compare la demanda total de corriente de todos los consumidores con la corriente disponible sin alimentación externa de 24 V (es decir, 24 V a través de la fuente de alimentación interna):

Si la demanda total de corriente de todos los consumidores es superior a la corriente disponible de la fuente de alimentación de la tapa de la electrónica, deberá alimentar la unidad de accionamiento con 24 V de una fuente externa.

En este caso, no deben superarse las corrientes máximas especificadas.