MOVIMOT® advanced DAC con tapa de la electrónica tamaño 2 con ventilador
La unidad de accionamiento MOVIMOT® advanced se compone de un variador de frecuencia descentralizado y un motor del tipo DRN.. o DR2C.. (véase la figura siguiente). El variador descentralizado se denomina a continuación tapa de la electrónica.

[1] | Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |
[2] | Caja de conexión para prensaestopas |
[3] | Motor CA asíncrono |
[4] | Motor CA asíncrono con freno |