Topología de instalación (ejemplo de instalación estándar)

La siguiente imagen muestra la topología de instalación general con MOVIMOT® advanced:

[1]

La longitud de cable máxima admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y la última unidad de accionamiento es de 100 m.

[2]

La unidad de accionamiento incorpora una alimentación de 24 V CC integrada. Opcionalmente, puede apoyar la electrónica de la unidad de accionamiento mediante una alimentación externa de 24 V CC (AUX-PWR).

[3]

Cable de comunicación de AS-Interface