Palabra de estado 1
Palabra de estado 1 - bits de datos cíclicos de AS-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
DI (AS- | EP1Palabra de datos EP 1 (Unidad) | Función | Longitud de datos útil del | |
DI 0 | 0 | Preparado | 4 bits | 8 bits |
DI 1 | 1 | Funcionamiento local/Funcionamiento manual activo | ||
DI 2 | 2 | DI 01 | ||
DI 3 | 3 | DI 02 | ||
DI 4 | 4 | Motor parado – Filtrado | ||
DI 5 | 5 | STO activa | ||
DI 6 | 6 | Preaviso utilización electromecánica | ||
DI 7 | 7 | Fallo | ||
– | 8 | Sin función | ||
– | 9 | Sin función | ||
– | 10 | Sin función | ||
– | 11 | Sin función | ||
– | 12 | Sin función | ||
– | 13 | Sin función | ||
– | 14 | Sin función | ||
– | 15 | Sin función | ||