Einbauort
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
Umgebungstemperatur |
| siehe Kapitel Umweltbedingungen |
Schutzart | IP | Standard: IP65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet) |
Verschmutzungsklasse |
| 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie |
| III nach IEC 60664-1 |
Aufstellungshöhe | h | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Nachweis der mechanischen Festigkeit | Klasse 3M5, 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-3/-5 | |