Randbedingungen
Den thermischen Motorschutz ohne Temperaturfühler dürfen Sie nur einsetzen, wenn folgende Randbedingungen erfüllt sind:
Randbedingungen | |
|---|---|
Allgemein | Beachten Sie die Anweisungen der Dokumentation (Betriebsanleitung und Produkthandbuch), inbesondere die Kapitel "Projektierung Antriebseinheit" und "Technische Daten". |
Kühlungsart | Selbstkühlung |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
Wärmeklasse der Motorwicklung | 155 (F), 180 (H) |
Aufstellungshöhe | h ≤ 1000 m |
Bei den folgenden Motoren dürfen Sie den thermischen Motorschutz ohne Temperaturfühler nicht einsetzen:
- Motoren mit Fremdlüfter
- Motoren ohne Lüfter
- Unbelüftete Motoren
- Fremdmotoren
Bei Motoren mit Drehzahlgeber empfiehlt SEW-EURODRIVE die Nutzung eines Temperaturfühlers.