Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise MOVIMOT® advanced
Produktbeschreibung
Technische Daten
Projektierung Antriebseinheit
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Betrieb
Service
Inspektion und Wartung
Adressenliste
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise MOVIMOT® advanced
loading...
Produktbeschreibung
loading...
Technische Daten
Allgemeine Hinweise
Gerätedaten
Bremswiderstände
Anbaukit Bremswiderstand BW...-.../..C
Netzdrossel
Technische Daten Bremse
Oberflächenschutz
Verschraubungen
Anschlusskabel
Querkräfte
Raumlagen
Maßbilder Antriebseinheit
Maßbilder Steckverbinder Elektronikdeckel
Maßbilder Steckverbinder Anschlusskasten
Maßbild Schutzbügel
Allgemeine Hinweise
loading...
Gerätedaten
Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DR2C..
Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..
Umweltbedingungen
Leistungsmindernde Faktoren
Strombelastbarkeit der Klemmen
DC-24-V-Versorgung
DC-24-V-Ausgang
Digitale Eingänge
Relaisausgang
Technische Daten AS-Interface-Schnittstelle
Elektronikdaten – Sicherheitsteilfunktion
Technische Daten Geberoption
Technische Daten Bediengeräte CBG..
Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DR2C..
loading...
Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..
Eingang (Schaltungsart: ☆)
Eingang (Schaltungsart: △)
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 2
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 1
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 2
Motorkennlinien
Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1
Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2
Brems-Chopper und Bremswiderstand
Einbauort
Allgemein
Motorkennlinien
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆)
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △)
Leistungsmindernde Faktoren
loading...
DC-24-V-Versorgung
loading...
Technische Daten AS-Interface-Schnittstelle
loading...
Bremswiderstände
loading...
Anbaukit Bremswiderstand BW...-.../..C
loading...
Netzdrossel
loading...
Oberflächenschutz
loading...
Verschraubungen
loading...
Anschlusskabel
loading...
Querkräfte
loading...
Raumlagen
loading...
Maßbilder Antriebseinheit
loading...
Maßbilder Steckverbinder Elektronikdeckel
loading...
Maßbilder Steckverbinder Anschlusskasten
loading...
Projektierung Antriebseinheit
loading...
Projektierung Funktionale Sicherheit
loading...
Geräteaufbau
loading...
Mechanische Installation
loading...
Elektrische Installation
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Inspektion und Wartung
loading...
Motorkennlinien
Weiterführende Informationen
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆)
Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △)
❮
❯
MOVIMOT® advanced
Sprache
Deutsch
汉语
English
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Technische Daten
Gerätedaten
Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..
Motorkennlinien