Highlights des dezentralen Produktportfolios
Durchgängigkeit | Mit MOVI-C® kann zwischen Schaltschrankinstallation und dezentraler Installation gewechselt werden. Die Durchgängigkeit der Funktionen und Eigenschaften ist unabhängig von der Produktfamilie und der Installationsart gegeben. |
Modularität | Identische Antriebselektronik für alle Produktfamilien, egal ob im Produkt integriert oder motornah installiert, ist die ideale Ergänzung zu den Schaltschrank-Umrichtern des Automatisierungsbaukastens MOVI-C®. |
Flexibilität | Das dezentrale Produktportfolio unterstützt flexibel die Anbindung an verschiedene übergeordnete Systeme. |
Single-axis |
|
Motion slave |
|
Motion/Automation control
|
|
Einfache | Auf der Versorgungsseite wird die Installation mit Klemmen oder Steckverbindern sowie im abgesetzten Betrieb mit Digitaler Motorintegration (Einkabeltechnik) vereinfacht. |
Höchste | Skalierbare Energieeffizienz durch Kombination der Elektronik mit Motoren aller Effizienzklasse IE1, IE3 bis IE5. Bsp. MOVIGEAR® performance: höchste Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2 und Systemeffizienz IES2 des Power Drive Systems gemäß IEC 61800-9-2. |
Leistungsklasse | 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A, 4.0 A, 5.5 A, 7.0 A, 9.5 A, 12.5 A, 16.0 A |