Steuerwort 2

HINWEIS

Den Einschaltzustand der Parameterbits können Sie bei der Teilnehmerkonfiguration im AS-Interface-Master einstellen. Die Standardeinstellung des Wertes der Parameterbits ist üblicherweise "1".

Steuerwort 2 - Azyklische Parameterbits des AS-Interface

PO

(AS-
Interface)

PA2PA-Datenwort 2

(Gerät)

Funktion

 

Nutzbare Datenbreite des AS-Interface
Teilnehmerprofils

PO 0

0

Keine Funktion

4 Bit

PO 1

1

Keine Funktion

PO 2

2

Keine Funktion

PO 3

3

Reserviertes Bit für AS-Interface

-> Bit dauerhaft "0"

A/B-Teilnehmer,

Doppelteilnehmer

Keine Funktion

Binärteilnehmer

4

Keine Funktion

 

5

Keine Funktion

6

Keine Funktion

7

Keine Funktion

8

Keine Funktion

9

Keine Funktion

10

Keine Funktion

11

Keine Funktion

12

Keine Funktion

13

Keine Funktion

14

Keine Funktion

15

Keine Funktion