铭牌2(..DR2C..电机)
下图显示了减速电机WA..DR2C..的铭牌示例。
[1] | 电机额定转速 |
[2] | 电机额定频率 |
[3] | 电机连接方式中的额定电流 |
[4] | 电机额定功率 |
[5] | 电机在额定点的效率和IE等级 |
[6] | 电机的额定电压和连接方式 |
[7] | 相数和设计标准/功率标准 |
[8] | 电机的标志/许可 |
[9] | 电机热等级 |
[10] | 驱动装置的环境温度范围 |
[11] | 驱动装置的防护等级 |
[12] | 驱动装置质量 |
[13] | 减速器数据:
- 减速器的传动比
- 减速器的输出转速
- 减速器的输出扭矩
- 机油类型和机油加注量
|
[14] | 驱动装置序列号 |
[15] | 驱动装置的型号描述 |