配置0:自由配置

数字量输入端的功能

  • 可以自由配置数字量输入端。
  • 与预定义的端子配置1~6相反,驱动装置在取消使能信号后保留在“FCB02标准停止”状态。 如果您需要“FCB01输出级锁定”状态,必须为该功能分配一个数字量输入端。

配置固定设定值处理的操作模式

  • 可以自由配置固定设定值处理的操作模式。

固定设定值处理的
操作模式

设定值源的功能

  • 单极固定设定值
  • 双极固定设定值
  • 固定设定值 + 模拟量设定值
  • 固定设定值 x 模拟量设定值

无功能:

  • 电位计f1
  • 电位计f2
  • DIP开关S2/2

模拟量输入端AI1定标:

  • 通过设置模拟量输入端Al1的定标因数来定标速度设定值
  • 主频率
  • 电动电位计

无功能:

  • 电位计f1
  • 电位计f2
  • DIP开关S2/2

模拟量输入端AI1功能:

  • 不能将模拟量输入端Al1用于速度设定值。

模拟量输入端AI1定标:

  • 通过设置模拟量输入端Al1的定标因数来定标设定值
  • 机械设置元件

无功能:

  • 通过模拟量输入端Al1的定标参数来定标速度设定值

模拟量输入端AI1定标:

  • 固定设置为正/负速度设定值应用极限参数的0~100%