配置6:右侧,左侧,主频率
固定设定值处理的操作模式: | 主频率设定值 (不可更改) |
驱动装置的反应 | 数字输入端 | LED指示灯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
顺时针 | 逆时针 | 频率输入端 | 复位 | ||
驱动装置以减速设定值t1停止。 如果已通过参数设置禁用了电位计t1,则固定设定值处理的加速设定值1/减速设定值1激活。 然后激活FCB01输出级禁用。 | 0 | 0 | x | x | 黄光长亮 |
驱动装置沿正旋向(顺时针旋转)以主频率功能的速度设定值运行。 加速设定值t1已激活。 如果已通过参数设置禁用了电位计t1,则固定设定值处理的加速设定值1/减速设定值1激活。 | 1 | 0 | 0 – 120 kHz | x | 绿光长亮 |
驱动装置沿负旋向(逆时针旋转)以主频率功能的速度设定值运行。 加速设定值t1已激活。 如果已通过参数设置禁用了电位计t1,则固定设定值处理的加速设定值1/减速设定值1激活。 | 0 | 1 | 0 – 120 kHz | x | 绿光长亮 |
驱动装置以减速设定值t1停止。 如果已通过参数设置禁用了电位计t1,则固定设定值处理的加速设定值1/减速设定值1激活。 然后激活FCB02标准停止。 | 1 | 1 | x | x | 绿光 |
驱动装置处于故障状态。 | x | x | x | x | 红光常亮/闪烁 |
故障状态已重置。 | 0 | 0 | 0 | 1 | 黄光长亮 |
0 = 无电压 | 1 = 24 V | x = 任意 |