带规格1电子设备盖板的示例
下图显示了等电位连接和PE导线的连接过程:


[1] | 带空心轴的驱动装置的机械安装不会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,需要适合高频的低阻抗等电位联结 [4]。不带空心轴的驱动装置的机械安装会在驱动装置与安装板之间形成导电的宽线连接。在这种情况下,整个支承面必须导电(例如不上漆)。 |
[2] | 电源线内的PE导线 |
[3] | 2.PE导线,单独端子上 |
[4] | 符合EMC准则的等电位连接,例如通过接地带(高频绞合线) 接触点必须具有导电性(例如未涂漆)。高频情况下,为了使接地得到更佳的低阻抗效果,SEW-EURODRIVE建议使用具有防腐蚀保护的连接件。HF接地选件可与NF接地在接线盒上组合使用。 |
- 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。
提示