订购提示

在下表中可以找到TE Connectivity - Intercontec products公司插接头的订购名称,并带有适用于客户方集束操作的相应编码:

插接头类型

电缆外径/

压接触点的导线横截面

订购名称,用于向供应商TE Connectivity - Intercontec products进行订购

AC 400 V插接头

编号环:黑色

 

 

电缆插头(公头/管接螺母)

 

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 51 A 019 MR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 51 A 019 MR 12 42 0102 000

电缆插口(母头/外螺纹)

 

14 mm - 17 mm

/

2.5 mm2 -4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 59 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

2.5 mm2 - 4.0 mm2

H 52 A 013 FR 02 42 0102 000

9.5 mm - 14.5 mm

/

0.35 mm2 - 2.5 mm2

H 52 A 013 FR 17 42 0102 000