EMC安装设计
接线盒上的等电位连接
安装规定
安装结构布置
MOVIMOT® advanced DBC的端子分配
安全功能连接方式
MOVIMOT® advanced DBC接线图
电缆穿引和电缆屏蔽
EMC电缆固定头
插接头
可选插接头的配置
电子设备盖板上的插接头分配
计算机连接
EMC安装设计
loading...
安装规定
允许的配电网
连接电源线
允许的端子电缆截面
操作电源端子X1
操作电源端子X1a
操作用于制动电阻的端子X3
操作控制端子X9
选择漏电保护断路器
使用电源接触器
PE连接提示
符合安全断开要求的安装
保护装置
安装高度超过海拔1000 m
允许的配电网
loading...
允许的端子电缆截面
电源端子 X1
电源端子X1a
用于制动电阻的端子X3
控制端子 X9
PE连接提示
loading...
安装结构布置
loading...
MOVIMOT® advanced DBC的端子分配
loading...
安全功能连接方式
loading...
MOVIMOT® advanced DBC接线图
loading...
电缆穿引和电缆屏蔽
loading...
EMC电缆固定头
loading...
插接头
loading...
可选插接头的配置
loading...
电子设备盖板上的插接头分配
loading...
计算机连接
loading...
调试
loading...
运行
loading...
维护
loading...
检查和维护
loading...
电源端子 X1
安装作业时注意允许的电缆截面:
电源端子X1
无导线接头
带导线接头
(无/有塑料环套)
连接截面
0.5 mm
2
- 6 mm
2
0.5 mm
2
- 6 mm
2
剥皮长度
13 mm - 15 mm
❮
❯
MOVIMOT® advanced
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
允许的端子电缆截面
电源端子 X1