| MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor descentralizado |
Potência | - Categoria de rotação 2000 min-1: 0.77 kW – 2.43 kW
- Categoria de rotação 3000 min-1: 1.35 kW – 2.26 kW
|
Capacidade de sobrecarga | 200% – 250% |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torque
- Categoria de rotação 2000 min-1: 3.3 Nm – 11.6 Nm
- Categoria de rotação 3000 min-1: 3.5 Nm – 7.2 Nm
Faixa de variação (com encoder)Em preparação
- Categoria de rotação 2000 min-1: 1 min-1 – 2000 min-1
- Categoria de rotação 3000 min-1: 1 min-1 – 3000 min-1
Faixa de variação (sem encoder)
- Categoria de rotação 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
- Categoria de rotação 3000 min-1: 75 min-1 – 3000 min-1
|
Opções | - Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
- Encoder de volta única seguro /EI7C-FSApenas em combinação com o opcional de segurança CSL51.
- Conector /IV
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Resistência de frenagem integrada/BW1
- Para mais opções, consultar a documentação do motor DR2C..
- Para mais opções, ver opções para conversores de frequência descentralizados MOVI-C®
|