Planejamento de projeto

Verificar se a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle é suficiente para o requisito de corrente total de todos os consumidores:

  1. Determinar a corrente disponível da tampa de controle de acordo com a tabela a seguir:

Tampa de controle

Corrente disponível
sem alimentação de
24 V externa

Corrente máxima
com alimentação de
24 V externa

Tamanho 1

Tamanho 2 sem ventilador

820 mA

1250 mA

Tamanho 2 com ventilador

1180 mA

1600 mA

  1. Somar os requisitos de corrente de todos os consumidores de acordo com a tabela a seguir:

Consumidor

Consumo de corrente

 

Tampa de controle

(consumo básico)

Tamanho 1

Tamanho 2 sem ventilador

210 mA

Tamanho 2 com ventilador

570 mA

1.

Encoder MOVILINK® DDI (..Z)

120 mA

2.

Painel de operação (CBG..)

50 mA

3.

Tecnologia de segurança

STO conectada

0 mA

STO interna jumpeada

20 mA

4.

Saída de 24 VCC

máx. 100 mA

  1. Comparar o requisito de corrente total de todos os consumidores com a corrente disponível sem uma fonte externa de 24 V (ou seja, 24 V através da fonte de alimentação interna):

Se o requisito de corrente total de todos os consumidores for maior do que a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle, a unidade de acionamento deve ser alimentada com 24 V externamente.

Neste caso, as correntes máximas especificadas não devem ser excedidas.