Seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® advanced
A seleção da unidade de acionamento MOVIMOT® advanced é realizada de acordo com os seguintes itens:
- Seleção de um tamanho de redutor adequado
(Especificação: redutor de engrenagens cônicas) - Requisito: O torque máximo de saída do redutor deve ser maior que o maior torque de aplicação necessário: Ma max ≥ Mmax.
- Com base nos cálculos da aplicação, levando em consideração o rendimento, um torque máximo de aplicação na partida (primeiro percurso) de Mmax = 145 Nm.
- Resultado: Os redutores de engrenagens cônicas de tamanho K.37 atendem a esse requisito.
- Seleção da redução com rotação de saída adequado:
- Requisito: Com base nos cálculos da aplicação, a rotação máxima de saída necessária é nmax = 50 min-1.
- Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = nN = 1400 min-1 (rotação nominal do motor com ligação em estrela).
- Resultado: Como a redução ideal
não existe para o redutor selecionado, a próxima menor redução disponível i = 24.99 é selecionada. - As forças radiais externas no eixo do redutor não ocorrem neste exemplo.
- Seleção do motor adequado:
- Requisito: Selecionar uma combinação de motor/conversor que possa alimentar pelo menos
na parte superior. - Resultado: Selecionar o motor DRN80MK4/D.. com o conversor 2,0 A atribuído na tabela a seguir (no capítulo "Dados técnicos").

MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||||||
Tampa de controle (conversor) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Torque nominal | MN | 2.5 Nm | 3,7 Nm | 5,1 Nm | 7,5 Nm | 10,2 Nm | 15 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | |
- Verificação de outros tópicos:
- Capacidade de montagem da combinação selecionada de motor/redutor
- Fator de serviço
- Verificação da faixa de ajuste:
- Faixa de ajuste da aplicação

- Deste modo, a faixa de ajuste padrão de 01:10 (ligação em estrela) é suficiente. O opcional do encoder não precisa ser selecionado.

- Verificação térmica do MOVIMOT® advanced
- Requisito: Para que não se verifiquem problemas térmicos, o requisito de torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento.

- O requisito de torque efetivo (incluindo o rendimento da aplicação) é de 45.1 Nm, o que corresponde a um requisito de torque de
no eixo do motor. - A combinação de motor/conversor DRN80MK4/ D.. selecionada com o conversor de 2,0 A atribuído possui um torque nominal de 3.7 Nm.
- Resultado: as exigências são atendidas.
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71M4/D | 80MK4/D.. | 80M4/D.. | 90S4/D.. | 90L4/D.. | 100LS4/D.. | |||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 1
| Tamanho 1
| ||||||
Tampa de controle (conversor) | 0020 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 2.0 A | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | ||
Potência nominal | PN | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | |
Torque nominal | MN | 2.5 Nm | 3,7 Nm | 5,1 Nm | 7,5 Nm | 10,2 Nm | 15 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | |
- Verificação de outros tópicos:
- Redução devido ao aumento da temperatura ambiente
- Redução devido à altitude de instalação