Tampa de controle (conversor) do tamanho 2
MOVIMOT® advanced | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2 | Tamanho 2 | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Corrente nominal de saída | IN_ Conversor | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A |
Potência de saída aparente | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA | 8.7 kVA | 11.1 kVA |
Capacidade de sobrecarga | URede = 400 V | fdesl < 3 Hz: 235% fdesl > 3Hz: 300% | fdesl < 3 Hz: 195% fdesl > 3Hz: 250% | fdesl < 3 Hz: 155% fdesl > 3Hz: 200% | |
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 210% fdesl > 3Hz: 300% | fdesl < 3 Hz: 175% fdesl > 3Hz: 250% | fdesl < 3 Hz: 140% fdesl > 3Hz: 200% | ||
A capacidade de sobrecarga da unidade de acionamento é de 210%Exceção: Para a combinação da tampa de controle D..0160 com o motor DRN132M4, a capacidade de sobrecarga é limitada a 200%. a MN é limitado e pode ser ainda mais limitado, dependendo da relação do redutor. Conectar o limite de torque do conversor adequadamente. Os torques de saída máximos admissíveis para o MOVIMOT® advanced com redutores podem ser encontrados no catálogo “Motorredutores .. MOVIMOT® advanced”. | |||||
Frequência PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustável) | |||
Frequência de saída máx. | fmáx | U/f: | 599 Hz | ||
VFCPLUS: | 250 Hz | ||||
CFC: | 500 Hz | ||||
ELSM®: | 500 Hz | ||||
Potência nominal dissipada Módulo de potência | PV | 90 W | 120 W | 153 W | 191 W |