Informações

ATENÇÃO

Ao remover a tampa de controle, a DynaStop® é desativada.
Morte ou ferimentos graves.
- Caso não seja permitida a desativação para o sistema, deve-se tomar medidas adicionais (p .ex., marcação mecânica).

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas na caixa de ligação. Após o desligamento da rede elétrica, ainda podem existir tensões perigosas durante 5 minutos.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de remover a tampa de controle, é necessário desligar a unidade da alimentação através de um dispositivo de desligamento externo apropriado.
- Proteger a unidade contra uma ligação involuntária da fonte de alimentação.
- Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação.
- Em seguida, antes de remover a tampa de controle, aguardar no mínimo: 5 minutos

ATENÇÃO

Perigo devido à montagem/desmontagem inadequada das unidades de acionamento e componentes.
Ferimento.
- Observe as informações de montagem e desmontagem.
- Antes de soltar as conexões de eixos, garanta que nenhum torque de torção esteja presente (tensionamentos no sistema).