Plaqueta de identificação 1 ( MOVIMOT® advanced DBC)
A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação da unidade de acionamento. A estrutura da denominação do tipo encontra-se no capítulo "Denominação do tipo ..".

[1] |
| Logotipo FS |
[2] |
| Marcações/aprovações da unidade de acionamento |
[3] |
| Dados de saída mecânica da unidade de acionamento
|
[4] |
| Grau de rendimento do sistema da unidade de acionamento |
[5] |
| Corrente nominal de saída da tampa de controle (conversor) 0020 = 2.0 A até 0160 = 16.0 A |
[6] | Rótulo do produto com código QR. O código QR pode ser escaneado. É feito o reencaminhamento para os Serviços Digitais da SEW‑EURODRIVE. Lá você pode acessar a dados específicos do produto, documentos e outros serviços. O manual da unidade com informações adicionais está disponível na área "Documentação" > "Dados e documentos". | |
[7] |
| Dados de entrada elétricos da unidade de acionamento
|
[8] |
| Número de série da unidade de acionamento |
[9] |
| Denominação do tipo da unidade de acionamento |