Sequência para o planejamento de projeto

O diagrama de fluxo a seguir mostra esquematicamente os procedimentos para planejamento de projeto de um MOVIMOT® advanced como unidade de acionamento composta por redutor, motor e conversor. Esta é uma representação muito simplificada para esclarecimento básico do processo. Por exemplo, não se exibem

  • Redução do torque nominal disponível em rotações velocidades
  • Capacidade de utilização da operação de enfraquecimento de campo
  • Planejamento de projeto de um freio mecânico
  • Verificação de cargas especiais não cíclicas
  • Planejamento de projeto da resistência de frenagem externa
  • Consideração de relações de inércia da massa
  • Cálculo detalhado das forças radiais permitidas