Seccionador de corte em carga

AVISO

Maior desgaste dos contatos comutáveis.
Destruição dos contatos comutáveis.
  • Evitar a comutação do interruptor de corte em carga sob carga.

O interruptor de corte em carga da unidade é utilizado para interromper a fonte de alimentação à tampa de controle. Os bornes da unidade ainda permanecem sob tensão. Se instalado corretamente, os bornes da unidade foram concebidos para serem à prova de toque.

O contato de retorno (contato normalmente fechado) do interruptor de corte em carga atua na entrada digital DI08 da unidade. Se a unidade suportar 24 VCC, o estado do interruptor de corte em carga pode ser solicitado através da entrada digital DI08.

O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.