HELUKABEL®

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos 

28110978, 28110943

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

Não conectar esse fio no conector.

não montado

Saída auxiliar 24 VCC

24V_OUT

1

Branco 0.75 mm2

não montado

Conexão F_STO_P2

F_STO_P2

2

Não conectar esse fio no conector.

não montado

Potencial de referência 0V24
para saída auxiliar 24 VCC

0V24_OUT

3

Marrom 0.75 mm2

não montado

Conexão F_STO_P1

F_STO_P1

4

Verde 0.75 mm2

não montado

Conexão F_STO_M

F_STO_M

5