Passos de trabalho para tampa de controle do tamanho 1
AVISO
Perda do grau de proteção garantido.
Danos materiais.
- Quando a tampa for removida da caixa de ligação, proteger a tampa e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.
Substituir o retentor do MOVIMOT® advanced da seguinte maneira:
- Realizar as etapas de trabalho de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares aos trabalhos de inspeção e manutenção.
- Soltar os parafusos da tampa de controle e removê-los.
- Soltar a vedação atual, elevando-a dos cames de fixação.
- A desmontagem é facilitada se a sequência visualizada abaixo for seguida.
- Remover o retentor antigo completamente da caixa de ligação.
- Limpar cuidadosamente as superfícies de vedação da caixa de conexões e da tampa do sistema eletrônico.
- Colocar a nova vedação na caixa de conexões e travá-la com o came de fixação. A montagem é facilitada se a sequência visualizada for seguida.
- Verificar a instalação e colocação em operação da unidade de acionamento baseando-se nas respectivas instruções de operação.
- Colocar a tampa de controle de volta na caixa de ligação e fixá-la.
- Durante o aparafusamento da tampa de controle, observar os seguintes procedimentos: Colocar/aparafusar os parafusos e apertar em cruz passo a passo com um torque de aperto de 6.0 Nm.