Exemplo de cálculo
Os valores conhecidos são:
- Potência de frenagem média: 144 W
- Rampa de frenagem: 2 s
- 200 frenagens por hora
Calcular a energia a partir da potência da rampa de frenagem:


Para a rampa de frenagem de 2 s pode ser utilizada a rampa de frenagem [3] (0.2 s) no diagrama. Utilizar a curva característica com a menor rampa de frenagem, visto que uma rampa de frenagem menor significa mais potência.
O diagrama permite uma energia de 290 J com uma rampa de frenagem 0.2 s e 200 comutações por hora. Neste caso, os 288 J necessários podem ser dissipados com o BW1.