Motorzuordnung MOVIMOT® advanced DR2C..
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Zuordnungsvarianten von MOVIMOT® advanced mit Energiesparmotor DR2C.:
Drehzahlklasse 2000 min-1
Motortyp | Dezentraler Umrichter (Elektronikdeckel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||
IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DR2C71MS..A4 | Ma | 3.3 Nm |
|
|
|
|
3.7 Nm | 4.3 Nm |
|
|
| ||
DR2C71M..A4 |
| 4.9 Nm |
|
|
| |
| 5.1 Nm | 6.3 Nm | 6.7 Nm |
| ||
DR2C80MK..A4 |
|
|
| 7.1 Nm |
| |
|
|
| 7.8 Nm | 9.0 Nm | ||
DR2C80M..A4 |
|
|
|
| 10.8 Nm | |
|
|
|
| 11.6 Nm |
Drehzahlklasse 3000 min-1
Motortyp | Dezentraler Umrichter (Elektronikdeckel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||
IN | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A | |
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
DR2C71MS..A4 | Ma |
|
| 3.5 Nm |
|
|
|
| 4.3 Nm |
|
| ||
DR2C71M..A4 |
|
|
| 5.3 Nm |
| |
|
|
| 5.4 Nm | 6.7 Nm | ||
DR2C80MK..A4 |
|
|
|
| 7.2 Nm | |
|
|
|
|
| ||
DR2C80M..A4 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| entspricht Wirkungsgradklasse IE5 |
| entspricht Wirkungsgradklasse < IE5 |