Beschreibung der Applikation
Dieses Kapitel zeigt die Auswahl der Antriebseinheit MOVIMOT® advanced am Beispiel einer Rollenbahn zur Förderung von Holzpaletten mit folgenden Angaben:
Lastmasse | m | 2.500 kg |
Fördergeschwindigkeit | v | 22 m/min |
Positioniergeschwindigkeit | v | 5 m/min |
Beschleunigung | a | 0.4 m/s2 |
Anzahl der Rollen | a | 8 |
Wirkungsgrad der Applikation inklusive Rollen | ηApp | 0.7 |
Rollendurchmesser | D | 140 mm |
Hebelarm der Rollreibung (Holz/Stahl) | f | 1.2 |
Lagerdurchmesser | d | 28 mm |
Lagerreibwert | µbearing | 0.005 |
Schalthäufigkeit | c | 6 mal/h |
Maximale externe Kraft im Stillstand | Fext | 800 N |
Das folgende Bild zeigt eine schematisierte Darstellung: