Beschreibung
Der thermische Motorschutz ohne Temperaturfühler ist eine Umrichterfunktion, die Motoren ohne Temperaturfühler (z. B. Kaltleiter-Temperaturfühler, Bimetallschalter) vor Überhitzung schützt. Das Schutzniveau ähnelt einem thermischen Überlastrelais.
Der thermische Motorschutz ohne Temperaturfühler weist folgende Merkmale auf:
- Der Motorschutz berücksichtigt die verringerte Kühlung insbesondere bei kleineren Drehzahlen.
- Der Motorschutz berücksichtigt unzureichende Kühlungsbedingungen und erhöhte Umgebungstemperatur nicht.
- Bei Überlastungen im niedrigen Drehzahlbereich können in der Motorwicklung erhöhte Temperaturen auftreten, die die Motorwicklung schädigen oder zu einer vorzeitigen Alterung des Motors führen.
- Bei niedrigen Temperaturen erfolgt eine stärkere Kühlung des Motors. Bei Motoren mit Temperaturfühler misst der Temperaturfühler eine Übertemperatur erst bei erhöhter Motorauslastung und schaltet den Motor ab. Diese erhöhte Motorauslastung ist bei einem thermischen Motorschutz ohne Temperaturfühler nicht möglich.
Der thermische Motorschutz ohne Temperaturfühler ist somit nur ein Basisschutz. Für einen vollen thermischen Motorschutz empfiehlt SEW-EURODRIVE die Nutzung eines Temperaturfühlers.