Mini-I/O-Steckverbinder
In der folgenden Tabelle finden Sie die Sachnummern und Bestellnummern der Mini-I/O-Steckverbinder für die kundenseitige Konfektionierung von Mini-I/O-Verbindungs- und Anschlusskabeln.
Steckverbindertyp | Kabel | Kabel | Bestellnummer | Sachnummer |
---|---|---|---|---|
Industrial Mini-I/O-Steckverbinder (male) | 4.7 – 5.7 mm Passend zur Verwendung bei PAC-/PSC- Hybridkabel (Kabeltyp: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) | CAT5e | 1-2350278-1 (60 Stück) | 25697064 Passend zur Verwendung bei PAC-/PSC- Hybridkabel (Kabeltyp: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) |
5.8 – 8.2 mm | CAT5e | 1-2350323-1 (60 Stück) | 25708775 | |
4.7 – 5.7 mm | CAT5e | 1-2350304-1 (60 Stück) | Nicht verfügbar | |
5.7 – 8.2 mm | CAT6A | 1-2350310-1 (60 Stück) | Nicht verfügbar |