Sollwertskalierung des analogen Eingangs
Die Sollwert-Skalierung des analogen Eingangs AI1 ist abhängig von der Betriebsart der Festsollwert-Verarbeitung.
Betriebsart
"Mechanische
Einstellelemente"
Sollwert-Skalierung in der Betriebsart: "Mechanische Einstellelemente":
Das folgende Bild zeigt die Sollwert-Skalierung für den analogen Eingang AI1:
1) | Je nach gewählter Drehrichtung wird der Parameter Applikationsgrenze positiv oder der Parameter Applikationsgrenze negativ zur Skalierung des Geschwindigkeitssollwerts f1 verwendet. Die Applikationsgrenze finden Sie im Parameterbaum von MOVISUITE® unter: Funktionen > Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen. |
Weitere
Betriebsarten
Sollwert-Skalierung in den Betriebsarten:
- "Unipolar/Festsollwert"
- "Bipolar/Festsollwert"
- "Festsollwert + Analoger Sollwert"
- "Festsollwert x Analoger Sollwert"
HINWEIS

Die Sollwert-Skalierung in diesen Betriebsarten ist nur im Expert-Modus und bei freier Konfiguration der digitalen Eingänge (Konfiguration digitale Eingänge = "0") möglich.
In diesen Betriebsarten erfolgt die Sollwert-Skalierung des analogen Eingangs durch die folgenden Skalierungsparameter des analogen Eingangs:
- Skalierung Spannungs-Offset
- Skalierung Strom-Offset
- Skalierung Zähler
- Skalierung Nenner