Konfiguration 5: Motorpotenziometer links

Betriebsart der Festsollwertverarbeitung:

Motorpotenziometer

(Nicht änderbar)

Verhalten der Antriebseinheit

Digitaler Eingang

LED
"DRIVE"

DI01

DI02

DI03

DI04

Links

Motorpotenziometer auf

Motorpotenziometer ab

Reset

Die Antriebseinheit stoppt mit dem Verzögerungs-Sollwert t1. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv.

Danach wird die FCB01-Endstufensperre aktiviert.

0

x

x

x

Leuchtet Gelb

Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit dem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer".

Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv.

1

0

0

x

Leuchtet Grün

Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit steigendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer".Der Geschwindigkeits-Sollwert des Motorpotenziometers kann nur bei freigegebener Antriebseinheit verändert werden.

Die Geschwindigkeitsänderung wird durch den Parameter Beschleunigung der Motorpotenziometer-Funktion festgelegt.

1

1

0

x

Leuchtet Grün

Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit fallendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer".Der Geschwindigkeits-Sollwert des Motorpotenziometers kann nur bei freigegebener Antriebseinheit verändert werden.

Die Geschwindigkeitsänderung wird durch den Parameter Verzögerung der Motorpotenziometer-Funktion festgelegt.

1

0

1

x

Leuchtet Grün

Die Antriebseinheit läuft in negativer Drehrichtung (Linkslauf) mit gleichbleibendem Geschwindigkeits-Sollwert "Motorpotenziometer". Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv.

Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv.

1

1

1

x

Leuchtet Grün

Die Antriebseinheit ist im Fehlerstatus.

x

x

x

x

Leuchtet/Blinkt Rot

Der Fehlerstatus wurde zurückgesetzt.

0

0

0

1

Leuchtet Gelb

0 = keine Spannung

1 = 24 V

x = beliebig