Konfiguration 3: Freigabe, Externer Fehler, Sollwertumschaltung
Betriebsart der Festsollwertverarbeitung: | Mechanische Einstellelemente (Nicht änderbar) |
Verhalten der Antriebseinheit | Digitaler Eingang | LED | |||
---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Freigabe | Externer Fehler | Potenziometer f2 | Reset | ||
Die Antriebseinheit stoppt mit dem Verzögerungs-Sollwert t1. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. Danach wird die FCB01-Endstufensperre aktiviert. | 0 | 1 | x | x | Leuchtet Gelb |
Die Antriebseinheit läuft in positiver Drehrichtung (Rechtslauf) mit dem Geschwindigkeits-Sollwert f1.Wenn der DIP-Schalter S2/2 (Auswahl Analogsollwert) = ON ist, wird anstelle des Geschwindigkeits-Sollwerts f1 der Geschwindigkeits-Sollwert des Analogeingangs AI1 verwendet. Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. | 1 | 1 | 0 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit läuft in positiver Drehrichtung (Rechtslauf) mit dem Geschwindigkeits-Sollwert f2. Der Beschleunigungs-Sollwert t1 ist aktiv. Wenn der Potenziometer t1 über Parametereinstellung deaktiviert ist, wird der Beschleunigungs-Sollwert 1/Verzögerungs-Sollwert 1 der Festsollwertverarbeitung aktiv. | 1 | 1 | 1 | x | Leuchtet Grün |
Die Antriebseinheit ist im Status "Fehler Externe Klemme". | 1 | 0 | x | x | Blinkt |
Der Fehlerstatus wurde zurückgesetzt. | 0 | 1 | 0 | 1 | Leuchtet Gelb |
0 = keine Spannung | 1 = 24 V | x = beliebig |