Voraussetzungen für die Montage

Überprüfen Sie, dass die folgenden Punkte erfüllt sind:

  • Die Angaben auf dem Typenschild der Antriebseinheit stimmen mit dem Spannungsnetz überein.
  • Die Antriebseinheit ist unbeschädigt (keine Schäden durch Transport oder Lagerung).
  • Umgebungstemperatur entsprechend Betriebsanleitung, Typenschild und Schmierstofftabelle im Getriebemotorenkatalog "DRN63 – 315, DR2S56 – 80, DR2L71 – 80".
  • Die Montage der Antriebseinheit darf nicht unter folgenden Umgebungsbedingungen stattfinden:
    • explosionsfähige Atmosphäre
    • Öle
    • Säuren
    • Gase
    • Dämpfe
    • Strahlungen
  • Bei Sonderkonstruktionen: Die Antriebseinheit ist gemäß den tatsächlichen Umgebungsbedingungen ausgeführt.
  • Sie müssen Abtriebswellen und Flanschflächen gründlich von Korrosionsschutzmittel, Verschmutzungen oder Ähnlichem befreien. Verwenden Sie handelsübliches Lösungsmittel. Lösungsmittel nicht an die Dichtlippen der Wellendichtringe dringen lassen – Materialschäden!
  • Schützen Sie bei abrasiven Umgebungsbedingungen die abtriebsseitigen Wellen-dichtringe gegen Verschleiß.