Technische Daten Bediengeräte CBG..
Bediengerät | CBG11A | CBG21A | CBG22A |
---|---|---|---|
Sachnummer | 28232646 | 28238133 | 28277554 |
Schnittstellen | D-Sub, 9-polig, female (CAN-Schnittstelle) | ||
USB-2.0-Mini-B, female (Anschluss an PC) | |||
Einsatztemperatur | 0 °C bis 60 °C | ||
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 | ||
Abmessungen H × B × T | 100 × 45 × 20 mm | 110 × 65 × 20 mm | |
Bildschirmgröße H × B | 23 × 28.5 mm | 37 × 49 mm | |
Bildschirmdiagonale | 1.5" (38 mm) | 2.4" (61 mm) | |
Bildschirmauflösung H × B | 64 × 78 Pixel | 240 × 320 Pixel |