Status-LED "DRIVE"

Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "DRIVE":

LED

Betriebszustand/

Bedeutung

Maßnahme

Fehler-Code

Subfehler-Code

Aus

Nicht betriebsbereit

Die Netzspannung fehlt.

Schalten Sie die Netzspannung ein.

Gelb

Blinkt sehr schnell, 4 Hz

Nicht betriebsbereit

Initialisierungsphase

Warten Sie, bis die Initialisierung beendet ist.

Grün/Gelb

Blinkt mit wechselnder Farbe, 0.5 Hz

(1x grün, 1x gelb)

Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt

Das Signal "STO" ist aktiv.

Deaktivieren Sie das "STO"-Signal.

Gelb

Blinkt langsam, 0.5 Hz

Betriebsbereit, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb, Gerät gesperrt

Die Netzspannung ist OK.

Gelb

Blinkt schnell, 2 Hz

Betriebsbereit

Deaktivieren von DynaStop® ohne Antriebsfreigabe ist aktiv.

Gelb

Leuchtet dauernd

Betriebsbereit, aber Gerät gesperrt

Die Netzspannung ist OK.

Die Endstufe ist gesperrt.

Grün

Blinkt langsam, 0.5 Hz

Gerät freigegeben, aber Zustand Handbetrieb/Vorortbetrieb

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

Grün

Blinkt sehr schnell, 4 Hz

Gerät freigegeben, aber Stromgrenze aktiv.

Der Antrieb befindet sich an der Stromgrenze.

Reduzieren Sie die Belastung.

Grün

Leuchtet dauernd

Gerät freigegeben.

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

Gelb/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz

(2 x gelb, 2 x rot)

Betriebsbereit

Ein anzeigender Fehler liegt vor.

Die Endstufe ist gesperrt.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlertabelle".

Grün/Rot

Blinkt mit wechselnder Farbe, 1 Hz

(2 x grün, 2 x rot)

Betriebsbereit

Ein anzeigender Fehler liegt vor.

Die Endstufe ist freigegeben.

Der Motor ist in Betrieb.

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlertabelle".

Rot

Blinkt, 1 Hz

3

1

Fehler Erdschluss

Entnehmen Sie mögliche Maßnahmen dem Produkthandbuch > Kapitel "Fehlertabelle".

4

1

Fehler Brems-Chopper

6

1

Fehler Netzfehler

7

1

Fehler Zwischenkreis

8

1, 2, 3

Fehler Drehzahlüberwachung

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Fehler Regelverfahren

10

1, 3 – 11

Fehler Data-Flexibility

11

1 – 6

Fehler Temperaturüberwachung

12

1, 2

Fehler Bremse

13

5, 24

Fehler Geber 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Fehler Inbetriebnahme

19

1 – 9

Fehler Prozessdaten

20

2, 11

Fehler Geräteüberwachung

23

4

Fehler Leistungsteil

25

2 – 7, 20, 21, 30,31, 61, 70

Fehler Überwachung der Parameterspeicher

26

1, 3

Fehler Externer Fehler

28

1 – 12, 14

Fehler FCB-Antriebsfunktionen

29

1 – 4

Fehler Hardware-Endschalter

30

1 – 3

Fehler Software-Endschalter

31

1 – 4, 7, 9

Fehler Thermischer Motorschutz

32

2 – 6, 12

Fehler Kommunikation

33

11, 12, 13

Fehler Systeminitialisierung

34

1

Fehler Prozessdatenkonfiguration

35

1 – 5

Fehler Funktionsfreischaltung

42

1 – 3

Fehler Schleppfehler

44

2, 3, 4

Fehler
Überstrom Phase U, V, W

46

2, 3, 50 51, 52

Fehler Sicherheitskarte

51

1

Fehler Analogverarbeitung

Rot

Leuchtet dauernd

1

1, 2

Fehler Endstufenüberwachung

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

4

2

Fehler Brems-Chopper

7

2

Fehler Zwischenkreis

9

3, 4, 8

Fehler Regelverfahren

10

2, 99

Fehler Data-Flexibility

11

7, 8

Fehler Temperaturüberwachung

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Fehler Geber 1

16

2, 11, 12. 30

Fehler Inbetriebnahme

17

7

Fehler Interner Rechnerfehler

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Fehler Softwarefehler

20

1, 7

Fehler Geräteüberwachung

21

1

Fehler S-Drive 1

23

5, 6, 7, 8

Fehler Leistungsteil

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Fehler Überwachung der Parameterspeicher

28

13

Fehler FCB-Antriebsfunktionen

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Fehler Systeminitialisierung

46

1

Fehler Sicherheitskarte